Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Rõhulüliti, RT1AL

017L001666

null: -0.8 - 5, Kontakt, funktsioon: SPDT (neutraalne tsoon), Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar]0.20 bar
Kontakt, funktsioonSPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
KülmutusagensidR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT1AL Pressure Switch M/15
Max neutraaltsoon [bar]0.90 bar
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Max testrõhk [psig]363.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik23.6 inHg - 72.5 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]5.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]-0.80 bar
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldusLõikerõngas 6 mm toru
Rõhuühendus, standardneISO 8434-1
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
SCIPi kausta nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]22.0 bar
Suurim töörõhk [psig]320 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpRT1AL
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
ULi heakskiidetud külmutusagensidR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.88 Kilogram
Netokaal0.77 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428042666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm