Rõhulüliti, RT116
017-617666
null: 1 - 10, Diferentsiaal [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 22
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RT, RT
017-617666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 1.30 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 0.33 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 18.90 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 4.80 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS HiinaTYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT116 Pressure Switch M/15 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 25.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max testrõhk [psig] | 363.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 145.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 10.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 1.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 14.50 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Presso_Diff.Presso |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 22.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 320 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | RT116 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.982 Kilogram |
| Netokaal | 0.854 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |