Danfoss logo
RT5E Pressure switch, G3/8, code 017-525266

Rõhulüliti, RT117E

017-529866

null: 10 - 30, Diferentsiaal [bar]: 1 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]4.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]1.00 bar
Diferentsiaal [psi] [max]58.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]14.50 psi
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Korpuse standard IPIP66
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT117E Pressure Control, II 2G Ex ia IIC
Max testrõhk [bar] Pe47.0 bar
Max testrõhk [psig]682.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]435.10 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]30.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]145.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]42.0 bar
Suurim töörõhk [psig]610 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpRT117E
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.16 Kilogram
Netokaal1.046 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423243341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm