Rõhulüliti, RT19W
017-142666
null: 5 - 25, Diferentsiaal [bar]: 1.2, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42
017-142666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 1.20 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 17.40 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Identne toode | 017-518166 |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontakti hinnang - 250 000 tsüklit | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT19W Pressure Switch I/12 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 47.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 682.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 63.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 362.60 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 25.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 5.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 72.50 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Presso_Diff.Presso |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 42.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 610 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | RT19W |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.15 Kilogram |
| Netokaal | 1.04 Kilogram |
| Volume | 3.75 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423309603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |