Rõhulüliti, KP7S
060-517766
null: 8 - 32, Diferentsiaal [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 35
060-517766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 4.00 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 58.00 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 060-119266 |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP44 |
| Korpuse standard Nema (~) | 2 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP7S Pressure Switch I/40 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 510.0 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [bar] | 140.0 bar |
| Rakenduse juhend | Not applicable for liquid line |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 464.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 32.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 8.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 116.00 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8906 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| SCIPi kausta nr | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 510 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP7S |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.331 Kilogram |
| Netokaal | 0.296 Kilogram |
| Volume | 0.562 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |