Rõhulüliti, KP1
060-200191
null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17
060-200191
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 4.00 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 58.00 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 10.00 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline8 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 290.0 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakenduse juhend | Not applicable for liquid line |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimisvahemik | 6 inHg - 108 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 7.50 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | -0.20 bar |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8906 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP1 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024MH27572 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.368 Kilogram |
| Netokaal | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |