Rõhulüliti, KP1
060-200166
null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP
060-200166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 4.00 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 58.00 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 10.00 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A takistuslik, ühefaasiline |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 290.0 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakenduse juhend | Not applicable for liquid line |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimisvahemik | 6 inHg - 108 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 7.50 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | -0.20 bar |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8906 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP1 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024MH27572 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.368 Kilogram |
| Netokaal | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |