Kompaktne rõhulüliti, HTB
061G1079
Kontakt, funktsioon: SPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 2.4 mm, Suurim töörõhk [bar]: 25
061G1079
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Lamekonnektorid |
| Elektriühenduse kirjeldus | 2 x Faston-klemmi 250 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST |
| Kontaktide nimiväärtused | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA16 I/100 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 30.0 bar |
| Paigaldusvalikud | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuseade SEES [bar] | 16.0 bar |
| Rõhuseade VÄLJAS [bar] | 14.8 bar |
| Rõhuühenduse mõõt | 2.4 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | HTB-3UA16 |
| Suurim töörõhk [bar] | 25.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 362 psig |
| Toote nimetus | Kompaktne rõhulüliti |
| Toote tüüp | HTB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | HTB-3UA16 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.112 Kilogram |
| Netokaal | 0.111 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.435 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257534 |