Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktne rõhulüliti, HTB

061G1032

Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Suurim töörõhk [bar]: 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusLamekonnektorid
Elektriühenduse kirjeldus3 x Faston-klemmi 250
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC125V/AC250VFLA 2-20 A
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionHTB Pressure Switch X114 I/100
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Paigaldusvalikud2 x M4 x 0.7
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuseade SEES [bar]16.0 bar
Rõhuseade VÄLJAS [bar]14.8 bar
Rõhuühenduse mõõt2.4 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiHTB-X114
Suurim töörõhk [bar]25.0 bar
Suurim töörõhk [psig]362 psig
Toote nimetusKompaktne rõhulüliti
Toote tüüpHTB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudEi
TüübinimetusHTB-X114
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.109 Kilogram
Netokaal0.104 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257824