Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktne rõhulüliti, FTB

061G1086

Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Rõhk sise/välis: Emane, Suurim töörõhk [bar]: 30

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusLamekonnektorid
Elektriühenduse kirjeldus3 x Faston-klemmi 250
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC125V/AC250VFLA 6 A
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LähtestusfunktsioonKäsitsi
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Max testrõhk [bar] Pe43.0 bar
Paigaldusvalikud2 x M4 x 0.7
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade SEES [psig]327.5 psig
Rõhuseade VÄLJAS [psig]400.0 psig
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiFTB-X326
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Suurim töörõhk [psig]435 psig
Toote nimetusKompaktne rõhulüliti
Toote tüüpFTB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudEi
TüübinimetusFTB-X326
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.118 Kilogram
Netokaal0.074 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511