Kompaktne rõhulüliti, FTB
061G1055
Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Rõhk sise/välis: Emane, Suurim töörõhk [bar]: 33
061G1055
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Lamekonnektorid |
| Elektriühenduse kirjeldus | 3 x Faston-klemmi 250 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 40.0 bar |
| Paigaldusvalikud | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuseade SEES [psig] | 375.0 psig |
| Rõhuseade VÄLJAS [psig] | 302.5 psig |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | FTB-X308 |
| Suurim töörõhk [bar] | 33.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 478 psig |
| Toote nimetus | Kompaktne rõhulüliti |
| Toote tüüp | FTB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | FTB-X308 |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.141 Kilogram |
| Netokaal | 0.134 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257701 |