Kompaktne rõhulüliti, FTB
061G1009
Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 2.4 mm, Suurim töörõhk [bar]: 33
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FTB
061G1009
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Lamekonnektorid |
| Elektriühenduse kirjeldus | 3 x Faston-klemmi 250 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 40.0 bar |
| Paigaldusvalikud | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuseade SEES [bar] | 22.0 bar |
| Rõhuseade VÄLJAS [bar] | 27.0 bar |
| Rõhuühenduse mõõt | 2.4 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | FTB-3UC11 |
| Suurim töörõhk [bar] | 33.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 478 psig |
| Toote nimetus | Kompaktne rõhulüliti |
| Toote tüüp | FTB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | FTB-3UC11 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.114 Kilogram |
| Netokaal | 0.108 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |