Kompaktne rõhulüliti, ETB
061G1088
Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhk sise/välis: Isane, Suurim töörõhk [bar]: 11
061G1088
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Lamekonnektorid |
| Elektriühenduse kirjeldus | 3 x Faston-klemmi 250 |
| Heakskiit | CEPED |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 16.5 bar |
| Paigaldusvalikud | 2 x M4 x 0.7 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhk sise/välis | Isane |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuseade SEES [psig] | 21.3 psig |
| Rõhuseade VÄLJAS [psig] | 7.1 psig |
| Rõhuühenduse mõõt | 2.4 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Madalrõhk |
| SCIPi kausta nr | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIPi kausta tootenimi | T2/TE2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | ETB-X331 |
| Suurim töörõhk [bar] | 11.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 159 psig |
| Toote nimetus | Kompaktne rõhulüliti |
| Toote tüüp | ETB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | ETB-X331 |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.134 Kilogram |
| Netokaal | 0.118 Kilogram |
| Volume | 0.445 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |