Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktne rõhulüliti, ETB

061G1006

Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Rõhk sise/välis: Emane, Suurim töörõhk [bar]: 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusLamekonnektorid
Elektriühenduse kirjeldus3 x Faston-klemmi 250
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC125V/AC250VFLA 1-20 A
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LähtestusfunktsioonKäsitsi
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Max testrõhk [bar] Pe16.5 bar
Paigaldusvalikud2 x M4 x 0.7
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade SEES [bar]3.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade VÄLJAS [bar]2.0 bar
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaMadalrõhk
SCIPi kausta nr6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIPi kausta tootenimiT2/TE2
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiETB-X310
Suurim töörõhk [bar]15.0 bar
Suurim töörõhk [psig]218 psig
Toote nimetusKompaktne rõhulüliti
Toote tüüpETB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudEi
TüübinimetusETB-X310
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.139 Kilogram
Netokaal0.132 Kilogram
Volume0.441 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm