Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Vedelikutaseme lüliti, RT280A

017D004066

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT (NZ) SPDT, Anduri tüüp: Kuumust tajuv element, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 3000, Korpuse standard IP: IP66
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Vedelikutaseme lülitid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpKuumust tajuv element
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS HiinaTYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]118 1/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]3000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kontakt, diferentsiaal [°C] [max]-5.0 °C
Kontakt, diferentsiaal [°C] [min]-65.0 °C
Kontakt, funktsioonSPDT (NZ) SPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT280A VEDELIKU TASAPINNAREGULAATOR
Max andur temperatuur [°C]80 °C
Max andur temperatuur [°F]176.0 °F
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max testrõhk [psig]362.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s]0 s
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIPi kausta tootenimiElectric control valve body(2)
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]22.0 bar
Suurim töörõhk [psig]319 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-60 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote kirjeldusVedelikutaseme lüliti
Toote nimetusVedelikutaseme lüliti
Toote tüüpRT280A
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudÜldine lisavarustusLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.095 Kilogram
Netokaal1.84 Kilogram
Volume5.097 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm