Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Vedelikutaseme lüliti, LLS/AKS 38 Retrofit, Põkk-keevitus

148H3504

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 28

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriühendus, standardneDIN 43650
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCMIMEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse standard IPIP67
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIPi kausta tootenimiLLS 4000
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]149 °F
Toote nimetusVedelikutaseme lüliti
Toote tüüpLLS/AKS 38 Retrofit
TooterühmLülitid ja termostaadid
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.939 Kilogram
Netokaal8.018 Kilogram
Volume15.822 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk