Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT
027X0375
Ühenduse tüüp: NPT
027X0375
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
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Lisateave | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Osad on komplektis | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIPi kausta tootenimi | LLS 4000 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
| Toote kirjeldus | Vedelikutaseme lüliti |
| Toote nimetus | Vedelikutaseme lüliti |
| Toote tüüp | LLS 4000U |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.3 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 800 Gram |
| Netokaal | 705 Gram |
| Volume | 4.425 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |