Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal, parempoolne [bar]4.0 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max]4.00 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min]0.70 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min]10.0 psi
ElektriühendusRubber cable gland
Elektriühenduse suurus6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadusedInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
HeakskiitCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
HooldatavNo
Identne toode060-470366
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 pc
Kontakt, funktsioonSPDT+SPST(NO)
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Korpuse standard IPIP44
Korpuse standard Nema (~)2
KülmutusagensidR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Lähtestusfunktsioon, parempoolneMax convertible
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolneAuto
Määrdeainete sobivusOilfree applications
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Max testrõhk, parempoolne [bar]35 bar
Max testrõhk, vasakpoolne [bar]24 bar
MWP, parempoolne [bar] Pe32.0 bar
MWP, parempoolne, [psig] Pe464.0 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe21.5 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe312 psig
Õlivabad külmutusagensidR134aR513AR515B
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakenduse juhendNot applicable for liquid line
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max]32.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min]8.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max]464.0 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min]116.0 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max]7.50 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min]-0.20 bar
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe6 inHg - 108 psig
Rõhk sise/välisMale
Rõhku tajuv elementBellows
Rõhuühendus, standardneDIN 8906
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpFlare
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusDual Pressure Control
Toote nimetusPressure switch
Toote tüüpKP47WB
TooterühmSwitches and thermostats
TootetarvikudSwitches accessories
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
ULi heakskiidetud külmutusagensidR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal480 Gram
Netokaal477 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm