Danfoss logo
Rõhulüliti, KP15-product-details

Rõhulüliti, KP15

060K1154

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal, parempoolne [bar]4.0 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max]4.00 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min]0.70 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min]10.0 psi
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT+SPST(NO)
Kontaktide nimiväärtusedKlemm D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP44
Korpuse standard Nema (~)2
KülmutusagensidR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Lähtestusfunktsioon, parempoolneMAX MUUNDATAV
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolneMIN MUUNDATAV
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
Max testrõhk, parempoolne [bar]35 bar
Max testrõhk, vasakpoolne [bar]20 bar
MWP, parempoolne [bar] Pe35.0 bar
MWP, parempoolne, [psig] Pe510.0 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe17.0 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe245 psig
Iseloomulik
Väärtus
Õlivabad külmutusagensidR134aR513AR515B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max]32.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min]8.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max]464.0 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min]116.0 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max]7.50 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min]-0.20 bar
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe6 inHg - 108 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneDIN 8906
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusKahe rõhu juhtimine
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP15
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
ULi heakskiidetud külmutusagensidR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.62 Kilogram
Netokaal0.6 Kilogram
Volume0.842 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm