Rõhulüliti, KP15
060-514991
null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP
Soovitatav asendamine: 060-514966
060-514991
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal, parempoolne [bar] | 4.0 bar |
| Diferentsiaal, parempoolne [psi] | 58.0 psi |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max] | 4.00 bar |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max] | 58.0 psi |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min] | 10.0 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VKlemm D: 50 VA, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon, parempoolne | Käsitsi maks. |
| Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
| Max testrõhk, parempoolne [bar] | 35 bar |
| Max testrõhk, vasakpoolne [bar] | 20 bar |
| MWP, parempoolne [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP, parempoolne, [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP, vasakpoolne [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP, vasakpoolne [psig] Pe | 245 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] | 32.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] | 8.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] | 464.0 psig |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] | 116.0 psig |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] | 7.50 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] | -0.20 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne, Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8906 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Kahe rõhu juhtimine |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP15 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.007 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |