Rõhulüliti, KP15
060-206091
null: -0.9 - 7, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi min.
060-206091
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal, parempoolne [bar] | 4.0 bar |
| Diferentsiaal, parempoolne [psi] | 58.0 psi |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] | 10.0 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 36 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A takistuslik, ühefaasilineLisa: 50 VA, 240 V AC juhtreiting |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon, parempoolne | Käsitsi maks. |
| Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne | Käsitsi min. |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| Max testrõhk, parempoolne [bar] | 35 bar |
| Max testrõhk, vasakpoolne [bar] | 20 bar |
| MWP, parempoolne [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP, parempoolne, [psig] Pe | 465.0 psig |
| MWP, vasakpoolne [bar] Pe | 17.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| MWP, vasakpoolne [psig] Pe | 245 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] | 32.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] | 8.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] | 464.0 psig |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] | 116.0 psig |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] | 7.00 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] | -0.90 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne, Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8912 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Koonusmutter |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Kahe rõhu juhtimine |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP15 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.672 Kilogram |
| Netokaal | 0.6 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |