Rõhulüliti, KP15
060-206066
null: -0.9 - 7, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Käsitsi min.
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP
060-206066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal, parempoolne [bar] | 4.0 bar |
| Diferentsiaal, parempoolne [psi] | 58.0 psi |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] | 10.0 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 36 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A takistuslik, ühefaasilineLisa: 50 VA, 240 V AC juhtreiting |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Külmutusagensid | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon, parempoolne | Käsitsi maks. |
| Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne | Käsitsi min. |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| Max testrõhk, parempoolne [bar] | 35 bar |
| Max testrõhk, vasakpoolne [bar] | 20 bar |
| MWP, parempoolne [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP, parempoolne, [psig] Pe | 465.0 psig |
| MWP, vasakpoolne [bar] Pe | 17.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| MWP, vasakpoolne [psig] Pe | 245 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakenduse juhend | Not applicable for liquid line |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] | 32.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] | 8.0 bar |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] | 464.0 psig |
| Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] | 116.0 psig |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] | 7.00 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] | -0.90 bar |
| Reguleerimine, vasakpoolne, Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8912 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | Koonusmutter |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Kahe rõhu juhtimine |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP15 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.672 Kilogram |
| Netokaal | 0.6 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |