Danfoss logo
KP17W Pressure Switch M/32_060-202966, 060-202991, 060-205566

Rõhulüliti, KP17W

060-205566

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne, Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Automaatne
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal, parempoolne [bar]4.0 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max]4.00 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min]0.70 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max]58.0 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min]10.0 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusPöörd-kaabliliitmik
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusNPSM 1/2 - 14
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]36 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtused120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A takistuslik, ühefaasilineLisa: 50 VA, 240 V AC juhtreiting
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
KülmutusagensidR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lähtestusfunktsioon, parempoolneAutomaatne
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolneAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionKP17W Pressure Switch M/32
Max testrõhk, parempoolne [bar]35 bar
Max testrõhk, vasakpoolne [bar]20 bar
MWP, parempoolne [bar] Pe32.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
MWP, parempoolne, [psig] Pe464.0 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe17.0 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe245 psig
Õlivabad külmutusagensidR134aR513AR515B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max]32.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min]8.0 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max]464.0 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min]116.0 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max]7.50 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min]-0.20 bar
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe6 inHg - 108 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneDIN 8912
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpKoonusmutter
SCIPi kausta nrb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIPi kausta tootenimiKP/KPI pressure switch
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusKahe rõhu juhtimine
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP17W
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.68 Kilogram
Netokaal0.634 Kilogram
Volume1.28 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428015325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm