Diferentsiaalrõhulüliti, MP55A
060B029691
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.3 - 4.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17
060B029691
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] | 4.50 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] | 0.30 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] | 0.45 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] | 0.03 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] | 65.0 psi |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] | 4.3 psi |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 250 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 2 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDTYSKUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 21 tükki |
| Kontakt, diferentsiaal [bar] | 0.20 bar |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Külmutusagensid | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 319.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reguleerimine | Katkesti rõhu langemise jaoks |
| Relee vabastusaeg [s] | 0 s |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Lõikerõngas 6 mm toru |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 8434-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 12 x 1.5 |
| Rõhuühenduse tüüp | M |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Tehaseseade [psig] | 9.0 psig |
| Toote kirjeldus | Dif. Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Diferentsiaalrõhulüliti |
| Toote tüüp | MP55A |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustus |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] | 12 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] | -1 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] | 175 psig |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] | -15 psig |
| Ümbr. temp. Märkus | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.751 Kilogram |
| Netokaal | 0.653 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.972 Liter |
| EAN/UPC | 5702424499648 |