Danfoss logo
Differential Pressure Switches, MP55A_060B018491, 060B018591

Diferentsiaalrõhulüliti, MP55A

060B018591

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.3 - 4.5, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max]4.50 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min]0.30 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max]0.45 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min]0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max]65.0 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min]4.3 psi
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 250 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 2 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDTYSKUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile21 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar]0.20 bar
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Korpuse standard IPIP20
KülmutusagensidR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
LähtestusfunktsioonKäsitsi min.
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max testrõhk [bar] Pe22.0 bar
Max testrõhk [psig]319.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleerimineKatkesti rõhu langemise jaoks
Relee vabastusaeg [s]120 s
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuühendus, kirjeldusLõikerõngas 6 mm toru
Rõhuühendus, standardneISO 8434-1
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
SeadmedTermoaegrelee
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]17.0 bar
Suurim töörõhk [psig]245 psig
Tehaseseade [psig]9.0 psig
Toote kirjeldusDif. Rõhulüliti
Toote nimetusDiferentsiaalrõhulüliti
Toote tüüpMP55A
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudÜldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max]12 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min]-1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max]175 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min]-15 psig
Ümbr. temp. MärkusBellows max 100 °C/212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.821 Kilogram
Netokaal0.695 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.972 Liter
EAN/UPC5702424499655