Diferentsiaalrõhulüliti, MP55A
060B017666
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.3 - 4.5, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MP54 / MP55 / MP55A
Soovitatav asendamine: 060B017691
060B017666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] | 4.50 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] | 0.30 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] | 0.45 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] | 0.03 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] | 65.0 psi |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] | 4.3 psi |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 250 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 2 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2 |
| Heakskiit | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS HiinaTYSKUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 21 tükki |
| Kontakt, diferentsiaal [bar] | 0.20 bar |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Külmutusagensid | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi min. |
| Material Description | MP55A DIF. PRESSOSTAAT |
| Max testrõhk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 319.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | Katkesti rõhu langemise jaoks |
| Relee vabastusaeg [s] | 90 s |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Seadmed | Termoaegrelee |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Tehaseseade [psig] | 9.0 psig |
| Toote kirjeldus | Dif. Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Diferentsiaalrõhulüliti |
| Toote tüüp | MP55A |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustus |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] | 12 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] | -1 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] | 175 psig |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] | -15 psig |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.898 Kilogram |
| Netokaal | 0.804 Kilogram |
| Volume | 1.936 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |