Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusDIN Spade
Elektriühenduse kirjeldusDIN plug not included
HeakskiitC UL US UL60730CE 0035TÜV
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 pc
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR744
LähtestusfunktsioonManual with tool
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Pakendi formaatIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rõhk sise/välisFemale
Rõhuühendus, kirjeldusDeflator
Rõhuühenduse mõõt1/4 in
Rõhuühenduse tüüpFlare
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik, kategooriaHigh pressure
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiCKB-2UCBN6004
Surveühenduse pikkus [mm]43 mm
Surveühenduse pikkus [tolli]1.69 in
Suurem aktiv. rõhk [bar]120.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]1740 psi
Suurim töörõhk [bar]143.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2074 psig
Toote nimetusPressure switch
Toote tüüpCKB
TooterühmSwitches and thermostats
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.242 Kilogram
Netokaal0.214 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255012245