Rõhulüliti, CKB
061Z5003
Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 143
061Z5003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | DIN-lameklemm |
| Elektriühenduse kirjeldus | DIN plug not included |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R744 |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhk sise/välis | Emane |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus, kirjeldus | Tühjendaja |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | CKB-2UCBM5003 |
| Surveühenduse pikkus [mm] | 43 mm |
| Surveühenduse pikkus [tolli] | 1.69 in |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 46.00 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 667 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 143.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2074 psig |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | CKB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.244 Kilogram |
| Netokaal | 0.18 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.551 Liter |
| EAN/UPC | 5715162609996 |