Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | DIN Spade |
| Elektriühenduse kirjeldus | DIN plug not included |
| Heakskiit | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 pc |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R744 |
| Lähtestusfunktsioon | Auto |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rõhk sise/välis | Female |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Deflator |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 in |
| Rõhuühenduse tüüp | Flare |
| Rõhuvahemik, kategooria | High pressure |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | CKB-2UCBA4022 |
| Surveühenduse pikkus [mm] | 43 mm |
| Surveühenduse pikkus [tolli] | 1.69 in |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 117.00 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 1697 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 143.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2074 psig |
| Toote nimetus | Pressure switch |
| Toote tüüp | CKB |
| Tooterühm | Switches and thermostats |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 107.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 1552 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.242 Kilogram |
| Netokaal | 0.214 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |