Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

Rõhulüliti, CKB

061Z2006

Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 143

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühenduse kirjeldusDIN plug not included
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL60730CE 0035TÜV
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR744
LähtestusfunktsioonKäsitsi
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2006
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhk sise/välisEmane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, kirjeldusTühjendaja
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiCKB-2UCLM2006
Surveühenduse pikkus [mm]14 mm
Surveühenduse pikkus [tolli]0.55 in
Suurem aktiv. rõhk [bar]130.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]1886 psi
Suurim töörõhk [bar]143.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2074 psig
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpCKB
TooterühmLülitid ja termostaadid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.212 Kilogram
Netokaal0.18 Kilogram
Volume0.524 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424504694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm