Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasseti rõhulüliti, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 3.2, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 2.14, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhtme värvMust
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]39.37 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NO)
Kontaktide nimiväärtusedAC=4 A, 250 V
KorpusTAVALINE KUUMSULATUS
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühendus, kirjeldusTühjendaja
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaMadalrõhk
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiLCB-PA90
Suurem aktiv. rõhk [bar]3.20 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]46 psi
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]508 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpLCB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Väiksem aktiv. rõhk [bar]2.14 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]31 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.067 Kilogram
Netokaal0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm