Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kasseti rõhulüliti, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 140, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt [mm]: 6.35, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCETÜV
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhtme värvMust
Kaabli pikkus [m]1.500 m
Kaabli pikkus [tolli]59.06 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]210 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusEPOKSÜ TÜÜP
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR744
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]375.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [psig]5440 psig
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 7 mm)
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.35 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
SCIPi kausta nrf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiCCB-2UB07W
Suurem aktiv. rõhk [bar]140.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]2030 psi
Suurim töörõhk [bar]165.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2393 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpCCB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Väiksem aktiv. rõhk [bar]100.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]1450 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.13 Kilogram
Netokaal0.13 Kilogram
Volume0.223 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm