Kasseti rõhulüliti, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 130, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt [mm]: 6.35, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
061F9811
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CETÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 59.06 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 210 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NC) |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpus | EPOKSÜ TÜÜP |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R744 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 375.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [psig] | 5440 psig |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Vasktoru (ots = 7 mm) |
| Rõhuühenduse mõõt [mm] | 6.35 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| SCIPi kausta nr | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | CCB-2UB06W |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 130.00 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 1886 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 165.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2393 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | CCB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 100.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 1450 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.126 Kilogram |
| Netokaal | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |