Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kasseti rõhulüliti, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9806

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 110, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 80, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt [mm]: 6.35, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCETÜV
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Juhtme värvMust
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]39.37 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]210 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=0.05 A, 250 V
KorpusEPOKSÜ TÜÜP
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR744
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 4UB02W I/100
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]375.0 bar
Purunemisrõhk [psig]5440 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 7 mm)
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.35 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiCCB-4UB02W
Suurem aktiv. rõhk [bar]110.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]1595 psi
Suurim töörõhk [bar]165.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2393 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpCCB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Väiksem aktiv. rõhk [bar]80.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]1160 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.118 Kilogram
Netokaal0.112 Kilogram
Volume0.222 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428258111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm