Kasseti rõhulüliti, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 16.5, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 12, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ACB / CCB
061F9791
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 3.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 118.11 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 275 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -70 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NC) |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpus | EPOKSÜ TÜÜP |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 200.0 bar |
| Purunemisrõhk [psig] | 2900 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Tühjendaja |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| SCIPi kausta nr | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIPi kausta tootenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -55 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-2UB1331MW |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 16.50 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 239 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 12.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 174 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.139 Kilogram |
| Netokaal | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |