Kasseti rõhulüliti, ACB, 26.2 bar, 20 bar
061F9714
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26.2, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 20, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
061F9714
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 59.06 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 275 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -70 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NC) |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpus | EPOKSÜ TÜÜP |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 200.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [psig] | 2900 psig |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Vasktoru (ots = 3mm) |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse mõõt [mm] | 6.35 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -55 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-2UB814MW |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 26.20 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 380 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 20.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 290 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.09 Kilogram |
| Netokaal | 0.078 Kilogram |
| Volume | 0.406 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |