Danfoss logo
SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

Kasseti rõhulüliti, ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 23, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 19, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPDT, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE 0035
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Juhtme värvMUST+ SININE+PUNANE
Kaabli pikkus [m]1.500 m
Kaabli pikkus [tolli]59.06 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC=4 A, 250 V
KorpusPaneelile paigaldatav
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
LähtestusfunktsioonKäsitsi
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC63MW I/20
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühendus, kirjeldusTühjendaja
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UC63MW
Suurem aktiv. rõhk [bar]23.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]334 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
Väiksem aktiv. rõhk [bar]19.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]276 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.109 Kilogram
Volume0.384 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm