Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Kasseti rõhulüliti, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 20, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 16, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Kontakt, funktsioon: SPDT, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE 0035
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Juhtme värvMUST+ SININE+PUNANE
Kaabli pikkus [m]2.500 m
Kaabli pikkus [tolli]98.43 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC=4 A, 250 V
KorpusPaneelile paigaldatav
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonKäsitsi
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 7 mm)
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.00 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UC107MW
Suurem aktiv. rõhk [bar]20.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]290 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Väiksem aktiv. rõhk [bar]16.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]232 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.155 Kilogram
Netokaal0.147 Kilogram
Volume0.456 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm