Kasseti rõhulüliti, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar
061F9175
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 26.4, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 18.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
061F9175
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | MUST+ SININE+PUNANE |
| Kaabli pikkus [m] | 2.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 78.74 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 275 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -70 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=4 A, 250 V |
| Korpus | EPOKSÜ TÜÜP |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC187W I/50 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 200.0 bar |
| Purunemisrõhk [psig] | 2900 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Tühjendaja |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| SCIPi kausta nr | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIPi kausta tootenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -55 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-2UC187W |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 26.40 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 383 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 18.50 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 268 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.173 Kilogram |
| Netokaal | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |