Kasseti rõhulüliti, ACB, 20 bar, 16 bar
061F8972
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 20, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 16, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
061F8972
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 2.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 78.74 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 275 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -70 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NC) |
| Kontaktide nimiväärtused | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Korpus | TAVALINE KUUMSULATUS |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB100W I/100 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [bar] | 200.0 bar |
| Purunemisrõhk [psig] | 2900 psig |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Vasktoru (ots = 7 mm) |
| Rõhuühenduse mõõt [mm] | 6.00 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -55 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-4UB100W |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 20.00 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 290 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 16.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 232 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.086 Kilogram |
| Netokaal | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |