Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kasseti rõhulüliti, ACB, 43 bar, 34 bar

061F8894

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 43, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 34, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse kirjeldus0,915 m (36,02 tolli) / 0,61 m (24,02 tolli)
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL60730
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Juhtme värvPunane
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusTAVALINE KUUMSULATUS
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1013W I/50
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 3mm)
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.35 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UB1013W
Suurem aktiv. rõhk [bar]43.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]624 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väiksem aktiv. rõhk [bar]34.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]493 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.08 Kilogram
Netokaal0.069 Kilogram
Volume0.241 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428510271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm