Kasseti rõhulüliti, ACB, 11 bar, 7 bar
061F8776
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 11, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 7, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65
061F8776
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 0.100 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 3.94 in |
| Kaabli tüüp | AWG18 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 275 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -70 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NO) |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=6 A, 250 V |
| Korpus | TAVALINE KUUMSULATUS |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA708W I/100 |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 200.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [psig] | 2900 psig |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Vasktoru (ots = 3mm) |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse mõõt [mm] | 6.35 mm |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik, kategooria | Kõrgrõhk |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -55 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-2UA708W |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 11.00 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 160 psi |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väiksem aktiv. rõhk [bar] | 7.00 bar |
| Väiksem aktiv. rõhk [psi] | 102 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.045 Kilogram |
| Netokaal | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.122 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428260732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |