Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kasseti rõhulüliti, ACB, 28 bar, 21 bar

061F8704

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 28, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 21, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Lamekonnektorid, Korpuse standard IP: IP40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusLamekonnektorid
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusTAVALINE
Korpuse standard IPIP40
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB204 I/50
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 3mm)
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.35 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UB204
Suurem aktiv. rõhk [bar]28.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]406 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Väiksem aktiv. rõhk [bar]21.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]305 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.039 Kilogram
Netokaal0.037 Kilogram
Volume0.402 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428261043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm