Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasseti rõhulüliti, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 38, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL60730CE 0035TÜV
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Juhtme värvMust
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]39.37 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusTAVALINE KUUMSULATUS
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB202W I/100
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühendus, kirjeldusTühjendaja
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UB202W
Suurem aktiv. rõhk [bar]38.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]551 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väiksem aktiv. rõhk [bar]30.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]435 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.069 Kilogram
Netokaal0.066 Kilogram
Volume0.231 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm