Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kasseti rõhulüliti, ACB, 27 bar, 19 bar

061F8106

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 27, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 19, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Juhtme värvMust
Kaabli pikkus [m]1.500 m
Kaabli pikkus [tolli]59.06 in
Kaabli tüüpAWG18
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusTAVALINE KUUMSULATUS
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch JB97 I/100
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 3mm)
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.35 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaKõrgrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-JB97
Suurem aktiv. rõhk [bar]27.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]392 psi
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Väiksem aktiv. rõhk [bar]19.00 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]276 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.076 Kilogram
Netokaal0.073 Kilogram
Volume0.224 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428263672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm