Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasseti rõhulüliti, ACB, 43.2 bar

061F6987

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 43.2, Elektriühendus: Kaabel

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7077W I/10
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UB7077W
Suurem aktiv. rõhk [bar]43.20 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]627 psi
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.144 Kilogram
Netokaal0.121 Kilogram
Volume0.72 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424693435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm