Kasseti rõhulüliti, ACB, 24.7 bar
061F6983
Suurem aktiv. rõhk [bar]: 24.7, Elektriühendus: Kaabel
061F6983
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7074W I/10 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIPi kausta tootenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | ACB-2UB7074W |
| Suurem aktiv. rõhk [bar] | 24.70 bar |
| Suurem aktiv. rõhk [psi] | 358 psi |
| Toote nimetus | Kasseti rõhulüliti |
| Toote tüüp | ACB |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.143 Kilogram |
| Netokaal | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693374 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |