Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kasseti rõhulüliti, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 1.2, Väiksem aktiv. rõhk [bar]: 0.3, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NO), Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Elektriühendus: Lamekonnektorid, Korpuse standard IP: IP40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusLamekonnektorid
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL60730CE 0035TÜV
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]275 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-70 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile300 tükki
Kontakt, funktsioonSPST(NO)
Kontaktide nimiväärtusedAC=6 A, 250 V
KorpusTAVALINE
Korpuse standard IPIP40
KülmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]200.0 bar
Purunemisrõhk [psig]2900 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuühendus, kirjeldusVasktoru (ots = 7 mm)
Rõhuühenduse mõõt [mm]6.00 mm
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik, kategooriaMadalrõhk
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-55 °C
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UA41
Suurem aktiv. rõhk [bar]1.20 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]17 psi
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]508 psig
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väiksem aktiv. rõhk [bar]0.30 bar
Väiksem aktiv. rõhk [psi]4 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.023 Kilogram
Netokaal0.017 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220