Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasseti rõhulüliti, ACB, 2.7 bar

061F4053

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 2.7, Elektriühendus: Kaabel

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4036W I/10
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UA4036W
Suurem aktiv. rõhk [bar]2.70 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]39 psi
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.141 Kilogram
Netokaal0.118 Kilogram
Volume0.72 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424693510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm