Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kasseti rõhulüliti, ACB, 24 bar

061F2012

Suurem aktiv. rõhk [bar]: 24, Elektriühendus: Kaabel

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7087W I/50
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIPi kausta tootenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiACB-2UB7087W
Suurem aktiv. rõhk [bar]24.00 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi]348 psi
Toote nimetusKasseti rõhulüliti
Toote tüüpACB
TooterühmLülitid ja termostaadid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.186 Kilogram
Netokaal0.178 Kilogram
Volume0.412 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424693886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm